Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de lã de madeira Envirocoustic™
    Desempenho ecológico – Flexibilidade de design – Absorção sonora superior
    Os painéis de lã de madeira Envirocoustic™ são painéis acústicos de alto desempenho e ecologicamente corretos, projetados para atender às necessidades de design arquitetônico e acústico moderno. Fabricados com uma mistura sustentável de fibras naturais de madeira, cimento Portland e água, esses painéis de fibra de madeira cimentícia proporcionam excelente absorção sonora, além de versatilidade de design incomparável.

    Os painéis de lã de madeira Envirocoustic™ são certificados Cradle to Cradle®, o que confirma sua conformidade com padrões rigorosos de saúde do material, responsabilidade ambiental e circularidade do produto, tornando-os a escolha ideal para projetos que priorizam a sustentabilidade e metas de construção verde.

    Disponíveis como painéis de parede, placas de teto, nuvens e defletores, os produtos de lã de madeira Envirocoustic™ são ideais para reduzir eco e reverberação em uma ampla gama de ambientes — de espaços educacionais e comerciais a espaços de hospitalidade, cívicos e culturais. Os painéis são oferecidos em uma ampla seleção de espessuras, opções, cores e acabamentos, incluindo painéis Designs com corte preciso em V, que oferecem excelente desempenho acústico e apelo visual.

    Produzidos em uma unidade de produção de última geração que oferece tolerâncias dimensionais e consistência de fibra líderes do setor, esses painéis proporcionam uma superfície lisa e refinada e permitem instalação de ponta a ponta, proporcionando uma estética moderna e sem emendas. Opções de painéis de preenchimento estão disponíveis para aplicações que exigem maior absorção sonora, oferecendo alguns dos mais altos índices de desempenho da categoria.

    Toda a usinagem, pintura e personalização são feitas internamente, garantindo qualidade consistente, prazos de entrega rápidos e estoque confiável em toda a nossa linha de produtos.

    Principais benefícios:
    • Excelente absorção acústica e redução de eco
    • Cradle to Cradle Certified® para sustentabilidade verificada e transparência de materiais
    • Altamente durável e dimensionalmente estável
    • Disponível em cores, tamanhos e padrões personalizados
    • Fabricado com materiais sustentáveis
    • Feito com precisão para instalações limpas e perfeitas
    • Suavidade de superfície superior e uniformidade de fibra

    Para recomendações específicas do projeto ou para saber mais sobre como os painéis de lã de madeira Envirocoustic™ podem dar suporte aos seus objetivos acústicos e de design, entre em contato diretamente com nossa equipe.

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels combine eco‑friendly acoustic décor with superior performance, offering architects and acoustical designers a solution that is both sustainable and design‑forward. Manufactured from natural wood fibers, Portland cement, and water, these cementitious wood‑fiber acoustical products deliver reliable wall sound absorption and reverberation control while supporting green building acoustic materials initiatives.

      Certified Cradle to Cradle®, Envirocoustic™  Wood Wool panels meet rigorous standards for material health, environmental responsibility, and product circularity. This makes them ideal for projects prioritizing sustainable acoustics, whether in schools, civic facilities, hospitality spaces, or cultural venues. Their composition as low‑VOC acoustic solutions ensures healthier indoor environments without compromising durability.

      Versatility is a hallmark of the system. Wood Wool panels can be specified as architectural acoustic treatments, wood wool ceiling tiles, acoustic wall cladding, or decorative acoustic surfaces, adapting seamlessly to classrooms, auditoriums, offices, and restaurants. Options include precision V‑groove cut designs that combine sound absorption performance with striking visual appeal, ensuring both function and aesthetics.

      Produced in a state‑of‑the‑art facility, Envirocoustic™ Wood Wool achieves industry‑leading dimensional tolerances and fiber consistency. The result is a smooth, refined surface that allows for edge‑to‑edge installation, creating a seamless modern aesthetic. For projects requiring enhanced performance, backfill acoustic options are available, delivering some of the highest NRC ratings in the category.

      Durability and safety are built in. These impact‑resistant acoustic solutions are Class A fire‑rated acoustic products, resisting microbial growth and ensuring long‑term reliability in high‑traffic environments. Offered in a wide range of thicknesses, sizes, and finishes—including colored acoustic treatments—they can be tailored to any architectural vision.

      By combining wood fiber sound technology with high NRC acoustic performance, Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels provide a solution that balances sustainability, safety, and design flexibility. They are the customizable acoustic panels that transform reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments—ideal for schools, auditoriums, and modern architectural projects.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    • Peso líquido (Lbs)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes