Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool - Backfill Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    Lã de Madeira Envirocoustic™ – Painéis Acústicos de Parede e Teto de Recheio
    Painéis de fibra de madeira cimentícia com revestimento acústico de celulose integrado

    Os painéis de enchimento de lã de madeira Envirocoustic™ combinam a estética natural da fibra de madeira com um desempenho acústico avançado. Com um suporte acústico de fibra de celulose integrado, esses painéis compostos proporcionam maior absorção sonora e classificações NRC mais altas, reduzindo efetivamente o eco e a reverberação em uma ampla gama de ambientes.

    Ideais para instalações educacionais, edifícios públicos, restaurantes e outros espaços sensíveis a ruídos, os painéis Envirocoustic™ possuem classificação de resistência ao fogo Classe A e atendem aos padrões de teste de resistência ao fogo NFPA 286. Os painéis são fabricados com uma mistura sustentável de fibra de madeira, cimento Portland e água, tornando-os uma escolha ambientalmente responsável que não compromete o desempenho nem a flexibilidade do design.

    Disponíveis em diversos tamanhos, formatos e cores, os painéis podem ser adaptados para complementar praticamente qualquer estilo arquitetônico ou conceito de interior. A instalação é simples: os painéis podem ser fixados diretamente no substrato sem a necessidade de ripas de madeira, simplificando o processo e reduzindo os custos de mão de obra.

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Backfill panels bring together the warmth of natural texture with advanced acoustic engineering. Made from a sustainable blend of wood fiber, Portland cement, and water - and backed with our highly-absorptive CFAB panels, this cementitious wood fiber acoustic-composite material is designed to deliver ultra-high sound absorption numbers while maintaining durability and design flexibility. With an integrated cellulose fiber acoustical backer, Envirocoustic™ achieves high NRC acoustic backfill performance, reducing echo and reverberation in classrooms, civic buildings, restaurants, and other noise‑sensitive spaces.

      Unlike conventional products, Envirocoustic™ offers both sustainable acoustics and resilience. As durable acoustical solutions that are Class A fire‑rated and compliant with NFPA 286 standards, they provide peace of mind in demanding environments. Their composition as eco‑friendly acoustic backfill and low‑VOC acoustic materials supports green building acoustic initiatives, qualifying as sustainable noise control materials for projects seeking LEED or Cradle to Cradle certification.

      Designers appreciate the versatility. Envirocoustic™ can be specified as decorative wood wool surfaces, natural fiber acoustical treatments, or wood wool insulation systems that double as thermal + acoustic backfill insulation. Available in a variety of sizes, shapes, and colors, these architectural acoustic materials adapt to virtually any interior concept, from modern minimalist spaces to traditional civic architecture.

      Installation is straightforward. The product mounts directly to substrates without furring strips, simplifying labor and reducing costs. Whether used as sound‑absorbing backfill systems, noise control backing solutions, or acoustic insulation for walls and ceilings, Envirocoustic™ ensures reliable performance with minimal effort.

      By combining wood wool backfill technology with reverberation reduction materials, Envirocoustic™ delivers natural textured acoustic treatments that balance sustainability, safety, and aesthetics. It is the wood fiber acoustic backfill solution that transforms ordinary spaces into acoustically comfortable environments—proving that sustainable acoustics can be both beautiful and practical.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool-backfill
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)24
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes