Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de teto em lã de madeira Envirocoustic™
    Alto desempenho • Sustentável • Controle de som com design inovador

    Os painéis acústicos de teto Envirocoustic™ em lã de madeira oferecem uma combinação moderna de desempenho acústico, simplicidade do material e responsabilidade ambiental. Projetados para espaços onde painéis de fixação direta são impraticáveis, esses painéis suspensos adicionam ritmo visual enquanto reduzem significativamente o eco e a reverberação em ambientes exigentes, incluindo restaurantes, ginásios, auditórios, edifícios industriais e espaços de entretenimento.

    Fabricados com uma mistura natural de fibra de madeira, cimento Portland e água , os painéis acústicos de lã de madeira da Envirocoustic proporcionam absorção sonora excepcional e durabilidade a longo prazo. Como um produto com certificação Cradle to Cradle® , eles apoiam iniciativas de construção sustentável e podem contribuir para os objetivos de projetos LEED. Os painéis também atendem aos padrões de emissão de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) do Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH) , garantindo uma qualidade saudável do ar interno.

    A segurança é fundamental: os painéis acústicos de lã de madeira da Envirocoustic possuem classificação de resistência ao fogo Classe A e atendem aos rigorosos padrões de resistência ao fogo da norma NFPA 286 para cantos de salas , permitindo o uso seguro em uma ampla gama de aplicações comerciais e institucionais. São altamente resistentes ao crescimento microbiano e fúngico, tornando-os adequados para ambientes de alto tráfego e alta umidade.

    Disponíveis em diversas espessuras, tamanhos, formatos e cores — incluindo acabamento branco com primer e pintura aplicada em fábrica — esses painéis podem ser adaptados a praticamente qualquer projeto. Cada painel possui acabamento em ambos os lados e inclui um lado A e um lado B com sutil variação de textura natural, característica da fibra de madeira verdadeira. Inserções de PVC instaladas de fábrica simplificam a suspensão e garantem alinhamento consistente e desempenho acústico.

    Aplicações
    Ideal para:
    • Escolas e edifícios cívicos (ginásios, salas de aula, auditórios, salas de música e de banda)
    • Restaurantes, bares, espaços para eventos
    • Locais de esportes e entretenimento
    • Centros de convenções, locais de culto
    • Campos de tiro
    • Instalações de fabricação, industriais e armazéns
    • Estacionamentos, aeroportos e outros espaços de grande volume

    Composição do material
    • Fibra de madeira, cimento Portland, água
    • Podem ocorrer variações naturais de cor devido ao teor de fibras da madeira.

    Opções de espessura
    • 1"
    • Microfibra de 1"
    • 1-3/8"
    • 2"

    Tamanhos
    • Padrão: 12" × 48", 24" × 48"
    • Personalizado: até 24" × 96"

    Perfis de borda
    • Quadrado
    • Biselado

    Acabamentos
    • Branco Preparado
    • Pintado
    Ambas as faces estão finalizadas; os painéis são direcionais, com variação de textura entre os lados A e B.

    Instalação
    • Suspenso da estrutura utilizando outros acessórios (inserções de PVC de fábrica fornecidas)

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood‑Wool Acoustic Ceiling Baffles bring together acoustic precision, architectural style, and environmental responsibility. Designed for spaces where direct‑attach solutions aren’t practical, these suspended elements create visual rhythm while delivering powerful ceiling sound absorption. From restaurants and gymnasiums to auditoriums, industrial facilities, and entertainment venues, they transform large, noisy environments into balanced, comfortable spaces.

      Crafted from a natural blend of wood fiber, Portland cement, and water, Envirocoustic™ baffles offer the durability of cementitious wood fiber acoustics with the warmth of natural fiber acoustics. As a Cradle to Cradle Certified® product, they support green building acoustic materials initiatives and contribute to LEED project goals. Meeting California Department of Public Health VOC standards, they qualify as low‑VOC acoustic solutions, ensuring healthier indoor air quality.

      Safety and resilience are built in. These impact‑resistant acoustic treatments are Class A fire rated and pass the NFPA 286 room‑corner fire test, making them suitable for high‑traffic and high‑moisture environments. Resistant to microbial and fungal growth, they perform reliably in demanding applications such as convention centers, warehouses, airports, and sports venues.

      Design flexibility is a hallmark of Envirocoustic™ Wood Wool baffles. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, they can be specified as decorative acoustic features, architectural baffles, or sound‑absorbing ceiling elements. Finishes range from primed white to factory‑applied painted colors, with options for colored acoustic treatments that complement any interior concept. Each unit is finished on both sides, with subtle texture variation characteristic of real wood fiber, and factory‑installed PVC inserts simplify suspension while ensuring consistent alignment.

      Performance is uncompromising. These high NRC acoustic solutions function as reverberation control treatments, echo reduction systems, and noise control designs that improve speech intelligibility and reduce fatigue in classrooms, offices, studios, and public spaces. Whether specified as studio acoustic treatments, vertical acoustic elements, or acoustical hanging systems, Envirocoustic™ delivers reliable results across a wide range of environments.

      By combining eco‑friendly acoustic design with sustainable acoustic solutions, Envirocoustic™ Wood‑Wool Ceiling Baffles embody the future of design‑friendly ceiling acoustics. They are the versatile choice for architects, engineers, and facility managers seeking to balance performance, safety, and aesthetics in one sustainable product.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool-baffle
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de produtosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment