Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Traduzido por Google,

    Envirocoustic™ Núcleos de Lã de Madeira para Teto

    As Nuvens de Lã de Madeira Envirocoustic™ oferecem uma solução sofisticada e de alto desempenho para arquitetos, engenheiros acústicos, consultores, empreiteiros e especificadores que buscam controlar o eco e a reverberação em espaços abertos ou acusticamente desafiadores. Fabricadas com três ingredientes naturais — fibra de madeira, água e cimento Portland — essas nuvens ecologicamente responsáveis ​​proporcionam absorção sonora excepcional, reduzindo o impacto ambiental. Elas também possuem a certificação Cradle to Cradle®, apoiando o uso circular de materiais e contribuindo para o design sustentável.

    Projetadas para espaços onde a instalação direta em tetos ou paredes é impraticável, as Nuvens de Lã de Madeira Envirocoustic oferecem controle acústico flexível e visualmente atraente. Ideais para restaurantes, salas de aula, escritórios, salas de música, teatros e ambientes comerciais, as nuvens acústicas possuem classificação de resistência ao fogo Classe A, atendem à norma NFPA 286 e aos padrões de emissão de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) do Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Sua resistência ao crescimento microbiano e fúngico reforça ainda mais a durabilidade a longo prazo e a adequação para instalações públicas ou privadas que buscam soluções qualificadas para a certificação LEED.

    A fabricação de precisão garante que as nuvens acústicas mantenham dimensões consistentes, espessura uniforme e bordas limpas, permitindo uma integração arquitetônica impecável. Disponíveis em uma ampla gama de tamanhos, formatos e cores personalizados, as Nuvens Acústicas para Teto da Envirocoustic podem ser adaptadas para atender a praticamente qualquer projeto, oferecendo desempenho acústico e impacto visual. A instalação é feita suspendendo as nuvens em uma estrutura de drywall de 1-1/2" inserida em ranhuras pré-fabricadas para uma montagem segura e discreta.

    Aplicações ideais
    Escolas, instalações cívicas, ginásios, salas de aula, auditórios, espaços para prática musical, restaurantes, bares, locais de esportes e entretenimento, centros de convenções, locais de culto, campos de tiro, instalações industriais, estacionamentos, aeroportos e outros ambientes com reverberação.

    Composição do material
    Fibra de madeira, cimento Portland e água.
    ( A fibra de madeira natural pode apresentar ligeiras variações de cor. )

    Espessuras disponíveis
    1-3/8"
    2"

    Tamanhos disponíveis
    Padrão:
    24" × 48"
    24" × 96"

    Personalizado:
    Até 24" × 96"

    Detalhe da borda
    Quadrado
    Biselado

    Acabamentos
    Preparado com primer transparente • Preparado com primer branco • Pintado

    Método de instalação
    Suspensão feita por terceiros através de perfis T de drywall de 1-1/2" inseridos em ranhuras pré-fabricadas.

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Clouds redefine how architects and acoustical designers approach sound control in large, reverberant spaces. Crafted from three simple, natural ingredients—wood fiber, Portland cement, and water—these cementitious wood fiber clouds combine durability with eco‑friendly acoustic ceiling solutions that deliver exceptional ceiling sound absorption while supporting sustainable building practices. As a Cradle to Cradle Certified® product, they embody green building acoustic products that contribute to LEED goals and circular material use.

      Designed for environments where direct mounting isn’t practical, Envirocoustic™ Wood Wool clouds functions as suspended acoustic elements that add visual rhythm while reducing echo and reverberation. From restaurants and classrooms to auditoriums, gymnasiums, and convention centers, these architectural acoustic clouds provide reliable performance with high NRC acoustic absorption, making them ideal for both public and private facilities.

      Safety and resilience are built in. Envirocoustic™ meets Class A fire standards, complies with NFPA 286, and qualifies as low‑VOC acoustic ceiling solutions. Resistant to microbial and fungal growth, they are suitable for high‑traffic and high‑moisture environments such as airports, industrial facilities, and sports venues. Their durability ensures long‑term reliability, even in demanding applications.

      Design flexibility is a hallmark of the system. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, Envirocoustic™ can be specified as decorative acoustic ceiling clouds, customizable acoustic clouds, or modern acoustic ceiling elements tailored to any architectural vision. Finishes range from primed clear and white to painted options, while subtle natural texture variations highlight the authenticity of real wood fiber.

      Installation is streamlined. Precision manufacturing ensures consistent dimensions and clean edges, while factory‑routed slots allow suspension from a 1‑1/2" drywall T‑grid for secure mounting. Whether used as sound absorption ceiling clouds, reverberation reduction clouds, or impact‑resistant acoustic clouds, Envirocoustic™ integrates seamlessly into architectural designs while delivering measurable acoustic improvements.

      By combining wood wool acoustic technology with natural sound‑absorbing ceiling elements, Envirocoustic™ offers a solution that balances sustainability, safety, and aesthetics. It is the versatile choice for architects, engineers, and contractors seeking sustainable acoustic clouds that transform noisy environments into comfortable, acoustically balanced spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool-ceiling-cloud
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de produtosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment