Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    Placas de teto de lã de madeira Envirocoustic™ para instalação por encaixe

    As placas de forro de lã de madeira Envirocoustic™ oferecem a arquitetos, consultores acústicos, engenheiros, empreiteiros e especificadores uma solução sustentável e de alto desempenho para o controle de eco e reverberação em uma ampla gama de ambientes. Fabricadas com apenas três ingredientes naturais — fibra de madeira, água e cimento Portland — essas placas ecológicas proporcionam absorção acústica excepcional, estando em conformidade com os padrões ambientais modernos. Elas também possuem a certificação Cradle to Cradle®, reforçando seu papel no design circular e responsável de materiais e apoiando programas de construção ambientalmente conscientes.

    Projetadas para alto desempenho, as placas de lã de madeira Envirocoustic Lay-In possuem classificação de resistência ao fogo Classe A, estão em conformidade com a norma NFPA 286 e atendem aos requisitos de emissões de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, contribuindo para a certificação LEED. Sua resistência inerente ao crescimento microbiano e fúngico as torna ideais para espaços públicos e privados exigentes.

    A fabricação de precisão garante espessura consistente, dimensões confiáveis ​​e bordas quadradas perfeitas para um acabamento refinado. Os tamanhos padrão de encaixe se ajustam facilmente a uma estrutura T reforçada de 15/16", proporcionando instalação rápida e encaixe seguro. Para projetos que exigem desempenho acústico aprimorado, as placas podem ser combinadas com um revestimento acústico de celulose para aumentar ainda mais a absorção sonora.

    Disponíveis em diversas espessuras e opções de acabamento — incluindo Primed Clear, Primed White e Painted — as placas de lã de madeira Envirocoustic agregam interesse visual e conforto acústico a qualquer projeto.

    Aplicações ideais
    Escolas, edifícios cívicos, ginásios, salas de aula, auditórios, salas de música, restaurantes, bares, instalações esportivas e de entretenimento, centros de convenções, locais de culto, campos de tiro, instalações industriais, estacionamentos, aeroportos e outros espaços com alta reverberação.

    Composição do material
    Fibra de madeira, cimento Portland e água.
    ( A fibra de madeira natural pode apresentar ligeiras variações de cor. )

    Espessuras disponíveis
    5/8", 1", 1" Microfibra, 1-3/8", 2"

    Tamanhos padrão
    23-3/4" × 23-3/4"
    23-3/4" × 47-3/4"

    Detalhe da borda
    Quadrado

    Acabamentos
    Base transparente • Base branca • Pintada

    Método de instalação
    Instalação em grelha T padrão de 15/16” HD

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Tiles bring together natural materials and advanced acoustic engineering to create a ceiling solution that is both functional and design‑forward. Made from wood fiber, Portland cement, and water, these natural fiber ceiling tiles deliver reliable noise reduction ceiling tile performance while supporting sustainable acoustic performance with natural fibers. Their eco‑conscious composition makes them ideal for projects seeking eco‑friendly ceiling panels and green building acoustic ceiling tiles that contribute toward LEED credits.

      Designed to integrate seamlessly into modern construction, the system works within T‑bar ceiling acoustics and can be specified as customizable ceiling tiles, paintable ceiling tiles, or decorative acoustic ceiling panels. Architects and designers appreciate the flexibility of the wood wool ceiling tile system, which adapts to schools, offices, restaurants, and civic facilities. Options include wood fiber ceiling tiles, moisture‑resistant acoustic ceiling panels, and durable and impact‑resistant ceiling panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is a defining feature. These high NRC wood wool ceiling tiles act as a sound absorption and echo reduction ceiling system, ensuring clarity in classrooms, auditoriums, and large public venues. Their thermal insulation ceiling tiles properties add energy efficiency benefits, while fire‑rated wood wool ceiling tiles tested to NFPA 286 provide safety assurance. Compliance with California Department of Public Health standards ensures they qualify as low‑VOC decorative ceiling tiles, supporting healthier indoor environments.

      From wood wool ceiling tiles for schools and classrooms to design‑flexible noise reduction ceiling panels for hospitality spaces, Envirocoustic™ delivers solutions that balance sustainability, durability, and aesthetics. These eco‑friendly wood wool ceiling panels embody sustainable acoustical ceiling solutions, offering architects and contractors a versatile product that transforms reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool-lay-in-ceiling-tiles
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosCeiling Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile