Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    Formas de lã de madeira Envirocoustic™
    Desempenho ecológico – Flexibilidade de design – Absorção sonora superior – Estética visualmente envolvente

    Os painéis de lã de madeira Envirocoustic™ são painéis acústicos de alto desempenho e ecologicamente corretos, projetados para atender às demandas do design arquitetônico e acústico moderno. Feitos com uma mistura sustentável de fibras naturais de madeira, cimento Portland e água, esses painéis de fibra de madeira cimentícia proporcionam excelente absorção sonora, além de versatilidade de design incomparável.

    Cortados com precisão em formas geométricas e pintados internamente, os Envirocoustic™ Wood Wool Shapes são projetados para criar padrões visualmente marcantes, envolventes e até mesmo lúdicos, que realçam tanto a aparência quanto o som de qualquer espaço. Sejam instalados como composições coordenadas ou em paredes marcantes e arrojadas, esses designs transformam o tratamento acústico em uma experiência estética.

    Os painéis de lã de madeira Envirocoustic™ são certificados Cradle to Cradle®, o que confirma sua conformidade com os mais altos padrões de saúde, sustentabilidade e circularidade do material, tornando-os a escolha ideal para projetos que priorizam metas de construção sustentável.

    Também disponíveis como painéis de parede, placas de teto, nuvens e defletores, esses painéis são ideais para reduzir eco e reverberação em espaços como instituições de ensino, edifícios comerciais, estabelecimentos de hospitalidade, centros cívicos e instalações culturais. Disponível em uma ampla gama de tamanhos, espessuras, acabamentos e cores personalizadas, incluindo painéis "Designs" com ranhuras em V de precisão, que proporcionam desempenho acústico excepcional e um design impactante.

    Fabricados em uma instalação de última geração, com tolerâncias dimensionais e consistência de fibra líderes do setor, esses painéis oferecem uma superfície lisa e refinada e permitem instalações limpas de ponta a ponta. Opções de painéis de preenchimento estão disponíveis para maior absorção acústica.

    Todos os cortes, pinturas e personalizações são feitos internamente, garantindo qualidade consistente, entrega rápida e estoque confiável.

    Principais benefícios:
    • Desenhos geométricos cortados com precisão para uma estética única e envolvente
    • Absorção sonora excepcional e controle de eco
    • Cradle to Cradle Certified® para sustentabilidade e transparência
    • Fabricado com materiais renováveis ​​e construção durável
    • Tamanhos, padrões e cores personalizados disponíveis
    • Instalação perfeita e acabamento de superfície refinado
    • Ideal para uma ampla gama de aplicações arquitetônicas

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Shapes collection takes acoustical design beyond performance, turning it into a creative expression of form and function. Made from a sustainable blend of wood fibers, Portland cement, and water, these wood wool acoustic panels deliver reliable sound absorption while supporting sustainable acoustics and eco‑friendly acoustic décor. As Cradle to Cradle Certified acoustic panels, they meet the highest standards for material health and circularity, making them an ideal choice for projects focused on green building acoustic panels and low‑VOC sustainable acoustics.

      What makes this line unique is its ability to transform acoustical treatment into art. Precision‑cut into geometric shape acoustic panels, the Envirocoustic Wood Wool Shapes can be combined in countless ways to create striking, imaginative compositions. Designers can arrange different shapes together to form extremely interesting and beautiful images and patterns, whether subtle and refined or bold and playful. These decorative acoustic panels and decorative acoustical wall panels allow architects to merge acoustical performance with visual storytelling, turning walls and ceilings into dynamic canvases.

      Performance is equally impressive. These wood wool sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, functioning as sound absorption panels for walls and ceilings and delivering superior echo control. They are ideal for noise reduction panels for open spaces, acoustic panels for offices and conference rooms, and sound absorption panels for restaurants and bars. Backfill options further enhance absorption, making them perfect for wood wool panels for schools and classrooms and acoustic treatment for auditoriums and lecture halls. Their thermal and acoustic insulation panels properties add energy efficiency benefits, while fire‑resistant wood wool panels and durable and impact‑resistant acoustic panels ensure safety and longevity.

      Manufactured in a state‑of‑the‑art facility with industry‑leading tolerances, Envirocoustic™ products offer smooth, refined surfaces for clean, edge‑to‑edge installations. All cutting, painting, and customization are handled in‑house, ensuring consistent quality, fast turnaround, and dependable inventory.

      By combining eco‑friendly acoustic panels, customizable wood wool panels, and architectural acoustic panels, Envirocoustic™ Wood Wool Shapes deliver both functional and visual impact. They are the sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces—transforming acoustical performance into engaging, pattern‑driven design that inspires creativity across schools, offices, restaurants, civic centers, and cultural venues.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvirocoustic-wood-wool-shapes-acoustical-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes