Publicar produtos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Traduzido por Google,

    Nuvens acústicas decorativas para teto revestidas em tecido

    Transforme grandes espaços reverberantes em ambientes confortáveis ​​e de alto desempenho com os painéis acústicos decorativos revestidos em tecido Fabrisorb™ . Projetados para uma absorção sonora excepcional e com uma estética arquitetônica elegante, esses painéis oferecem o equilíbrio perfeito entre desempenho acústico e versatilidade de design.

    Ideais para ginásios, auditórios, escritórios, lobbies, átrios e qualquer espaço amplo com pé-direito alto, as nuvens Fabrisorb reduzem o eco e melhoram a clareza da fala, criando espaços com melhor aparência e som.

    Principais benefícios

    • Alto desempenho acústico – Os núcleos de fibra de vidro de 6 a 7 PCF oferecem absorção sonora confiável para controlar ruídos e reverberação.
    • Com um toque arquitetônico decorativo , escolha entre uma ampla variedade de tecidos ou acabamentos em vinil perfurado para complementar qualquer design de interiores.
    • Projetado e fabricado sob medida – Cada nuvem acústica é fabricada para atender às necessidades estéticas e acústicas específicas do seu projeto.

    Detalhes do produto

    • Construção: Fibra de vidro rígida de 6 a 7 libras com o perfil de borda desejado e revestida com um tecido decorativo.
    • Montagem: Placas de montagem instaladas de fábrica na parte traseira da nuvem servem como ponto de fixação para o parafuso de olhal, sendo a estrutura suspensa por fios.
    • Opções de espessura: 1", 1-1/2" ou 2".
    • Tamanhos: Totalmente personalizáveis, até um máximo de 1,20 m x 2,40 m.
    Especificação
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds bring acoustic control and architectural style together in one solution. Suspended overhead as hanging acoustic clouds, they help tame echo and reverberation while adding a refined, decorative presence to large spaces.

      Each cloud is built from rigid fiberglass wrapped in fabric, creating fabric acoustic ceiling panels that are both durable and visually adaptable. With thicknesses ranging from 1" to 2" and custom sizes up to 4' x 8', they can be specified as custom acoustic clouds or designer acoustic ceiling clouds to suit the exact needs of a project.

      These sound absorption ceiling clouds provide broadband acoustic absorption for ceilings, improving clarity in gyms, auditoriums, offices, lobbies, and atriums. They are equally effective for noise reduction in open spaces, acoustic clouds for offices and conference rooms, and sound absorption clouds for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped clouds for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic clouds for hospitality spaces, and acoustical clouds for theaters and performance venues.

      Safety and sustainability are part of the design. Fabrisorb™ qualifies as fire‑rated acoustic clouds, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to perform as lightweight and durable fiberglass clouds and impact‑resistant ceiling clouds.

      A wide range of fabrics and perforated vinyl finishes makes these fabric wrapped acoustic clouds, decorative sound absorption clouds, and decorative noise control solutions easy to integrate into bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining architectural acoustical solutions with customizable finishes, Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds create spaces that look polished and sound balanced—an adaptable, sustainable choice for today’s acoustically demanding environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-clouds
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de produtosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment