Publicar produtos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos revestidos em tecido Fabrisorb™

    Os painéis de fibra de vidro revestidos com tecido absorvente Fabrisorb™ são feitos sob medida, oferecem excelente desempenho e são um painel acústico esteticamente agradável. São ideais para situações em que a forma é tão importante quanto a função. Esses painéis são uma forma decorativa e altamente eficaz de reduzir o eco e a reverberação em um ambiente. São comumente usados ​​em salas de audição, teatros, estúdios de produção musical, escritórios, restaurantes, salas de conferência e muitos outros espaços onde a qualidade do som e a estética são igualmente importantes. Diversos tipos de ferragens podem ser usados ​​para instalações no teto e na parede. Oferecemos quatro diferentes detalhes de borda padrão e há milhares de tecidos para escolher. Com tamanhos e formatos de painéis personalizados, feitos sob medida, esses painéis de aparência incrível ajudam você a criar um espaço visual e acusticamente agradável.

    • Alto desempenho
    • Arquitetonicamente decorativo
    • Projetado e fabricado sob medida
    • Ruído e reverberação reduzidos
    • Cores e tamanhos 100% personalizados

    MATERIAL:
    Fibra de vidro comprimida de densidade de 6-7 lb envolta em tecido decorativo

    CARACTERÍSTICAS:
    Projetados e fabricados sob medida para atender a todas as necessidades. Painéis planos ou curvos. Bordas suaves ou rígidas.

    APLICAÇÕES:
    Escritórios, saguões, salas de audição, teatros, estúdios de produção, restaurantes, salas de conferência, salas de aula, salas de confraternização, salas de banda, quadras de squash, salas de spinning, corredores barulhentos, consultórios médicos, igrejas e muito mais

    GROSSURA:
    1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" e 4"

    TAMANHOS:
    Padrão: 2x4, 4x4 e 4x8
    Personalizado até 4' X 10'

    CORES:
    Uma ampla gama de cores padrão; cores personalizadas para tecidos e vinil perfurado

    INFLAMABILIDADE:
    ASTM E-84, Classe A. - Propagação da chama: 15; Fumaça desenvolvida: 40

    INSTALAÇÃO:
    Clipes adesivos e de empalamento, barras em Z, âncoras mecânicas, ganchos e laços, ímãs

    Especificação
    • The Fabrisorb™ Fabric Wrapped Acoustic Panels are designed for spaces where aesthetics and acoustical performance must work hand in hand. These custom, beautiful and high performance acoustic panels combine a compressed fiberglass core with decorative fabric finishes, creating an elegant solution for commercial sound control and office acoustical panels applications.

      Largely custom manufactured to order, Fabrisorb™  panels offer flexibility in core configuration, panel size, thickness, and finish. Available in standard dimensions or as custom acoustic panels, they can made as standard geometric shapes or custom-cut on one of our CNC machines, produced four different profile, resin hardened edges, and wrapped in thousands of fabric options. This makes them ideal designer acoustic wall panels and decorative acoustic panels that create beautiful interiors while delivering reliable sound absorption panels performance.

      Functionally, Fabrisorb™ acoustical panels excel at reducing echo and reverberation. These high‑performance sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, acting as noise reduction and sound absorption wall panels in offices, restaurants, classrooms, and theaters. Their versatility extends to spaces like listening rooms, production studios, and fellowship halls, as well as fabric wrapped panels for auditoriums and lecture halls.

      Fabrisorb™ is tested to ASTM E‑84 Class A, qualifying as fire‑rated acoustic panels. An optional, highly compressed fiberglass layer can be adhered to the face of a standard core ensures strength, making an impact‑resistant fiberglass panel with thermal and acoustic insulation properties. They also support low‑VOC sustainable acoustics, aligning with environmentally conscious design goals.

      Installation is straightforward, with options including adhesive, impaling clips and adhesive, Z‑bars, mechanical fasteners, hook‑and‑loop, or magnets. This flexibility allows Fabrisorb™ to work very well as office acoustic wall panels, commercial acoustic panels, and acoustic panels for offices and conference rooms.

      By combining architectural acoustical solutions with decorative acoustic wall panels, Fabrisorb™ delivers both form and function. Whether specified as sound absorption panels for schools and classrooms, office acoustic wall panels, or high‑end acoustical panels for premium spaces, they provide a custom, visually pleasing, and acoustically effective solution for today’s sound‑sensitive environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14669
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosAcoustical Wall Treatment
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)120
    • Largura (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes