Publicar produtos
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis de espuma piramidal de melamina

    Absorção acústica de alto desempenho – Estética impressionante – Classificação de resistência ao fogo Classe A

    Fabricados para oferecer controle acústico excepcional e impacto visual, os painéis de espuma piramidal de melamina proporcionam uma solução leve e livre de fibras para uma ampla gama de aplicações arquitetônicas e acústicas. O padrão piramidal de corte preciso maximiza a área de superfície para maior absorção sonora, ao mesmo tempo que oferece uma estética moderna e arrojada.

    Fabricados com espuma de melamina de células abertas em branco natural ou cinza claro, estes painéis possuem classificação de resistência ao fogo Classe A (ASTM E 84) e são ideais para uso em estúdios, escritórios, home theaters, escolas e espaços industriais. As espessuras padrão variam de 5 a 10 cm e todos estão disponíveis em painéis de 60 x 60 cm. Os painéis também podem ser pintados com revestimentos acusticamente transparentes para maior flexibilidade de design.

    Aplicações: Paredes e tetos em ambientes comerciais, industriais e residenciais.
    Instalação: Rápida e segura com os adesivos acústicos da ASI.

    Aliando forma e função, a espuma piramidal de melamina é uma escolha consagrada para profissionais que exigem excelência acústica sem abrir mão do apelo visual.

    Especificação
    • The Melamine Pyramid Foam Panels deliver a unique combination of acoustic performance and bold architectural design. Precision‑cut into a pyramid pattern, these panels maximize surface area to achieve superior absorption, making them an effective lightweight acoustic absorber for reducing echo and reverberation while adding a striking, modern aesthetic to any space.

      Constructed from open‑cell melamine foam, the panels are available in natural white or light grey and can be finished with acoustically transparent coatings for added design flexibility. As Class A foam acoustical panels, they are inherently fire‑rated acoustic foam (ASTM E‑84), ensuring compliance with safety standards in commercial, residential, and industrial environments.

      Standard sizes are 2' x 2' with thickness options from 2" to 4", making them versatile for use as studio wall treatment, home studio foam panels, or podcast room panels. They are equally effective in recording studio acoustics, broadcast studio acoustic treatment, and acoustic treatment for classrooms and lecture halls. Their adaptability extends to acoustic foam for theaters and auditoriums, where both performance and aesthetics are critical.

      These melamine sound panels and melamine pyramid acoustic foam provide broadband absorption for mid‑high frequencies, improving clarity and speech intelligibility in spaces where communication and sound quality matter. As a non‑fibrous, dust‑free acoustic solution, they offer clean installation and long‑term reliability, while also contributing thermal and acoustic insulation properties.

      Quick installation with ASI Acoustical adhesives makes them practical for new builds or retrofits. Whether specified as soundproofing foam for walls and ceilings, recording studio acoustic foam panels, or high‑performance melamine foam panels for industrial facilities, the Melamine Pyramid Foam Panels are a proven choice for professionals seeking acoustic excellence with a distinctive visual impact.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14671
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosCeiling and Wall Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES