Mantas de barreira/absorção acústica externa BBC-EXT-R-2
Painéis acústicos externos de alto desempenho
A manta acústica de nível externo BBC-EXT-R-2 é uma cortina/manta acústica robusta e de dupla função que combina uma densa barreira de ruído com uma camada de fibra de vidro acolchoada que absorve o som, proporcionando alta perda de transmissão de som e controle de reverberação extremamente eficaz em um único produto durável.
Projetadas especificamente para ambientes externos exigentes, estas mantas apresentam um revestimento de poliéster revestido de vinil (VCP) resistente a UV, acolchoado sobre um absorvedor de fibra de vidro de 5 cm de espessura. A manta absorvente é costurada em uma barreira acústica de vinil reforçada com tela de 450 g/m² (1 lb. psf) para excelente redução da transmissão sonora. Outras combinações de produtos incluem um absorvedor de fibra de vidro de 25 cm de espessura ou uma barreira de vinil de 900 g/m² (2 lb. psf).
Especificações principais:
Cores disponíveis:
Características:
Aplicações:
Ideal para ambientes externos ou de alto abuso, onde a absorção e o bloqueio do som são essenciais
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |