Publicar produtos
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier

    Mass Loaded Vinyl Noise Barrier

    Traduzido por Google,

    Barreira acústica de vinil com carga em massa da Acoustical Surfaces, Inc.

    • Reduz a transmissão de ruído e melhora a comunicação
    • Baixo custo - Fácil instalação
    • Sem prazo de entrega - quase sempre em estoque
    • Melhora as classificações STC para montagens de teto e parede

    MATERIAL: Vinil carregado em massa
    PADRÃO: Acabamento liso
    CARACTERÍSTICAS: Material flexível de alta densidade para reduzir a transmissão de ruído
    APLICAÇÕES: Redução da transmissão de ruído através de tetos, paredes e compartimentos de máquinas. Variações de vinil estão disponíveis para revestir dutos, encanamentos ou tubos de drenagem, bem como opções que podem ser aplicadas sobre tetos falsos ou em aplicações automotivas ou similares onde a redução de ruído é necessária.
    ESPESSURA: 1/16" - 0,5 lb./pé quadrado 1/8" - 1 lb./pé quadrado 1/4" - 2 lbs./pé quadrado
    TAMANHOS: 54" de largura x rolos de 20', 30', 60' (o tamanho do rolo varia de acordo com o peso necessário)
    Também disponível em folhas: 24"x24", 24"x48", 48"x96" ou 54"x96"
    COR: Preto (padrão)
    Também disponível: cinza, preto, bege e azul (estável aos raios UV, reforçado com tela, classificação externa) e transparente/transparente
    INFLAMABILIDADE: UL 94VO
    INSTALAÇÃO: Grampeado, parafusado ou pregado em montantes antes da instalação do drywall. Outros métodos de instalação podem variar de acordo com a aplicação e o tipo/variação do vinil utilizado.

    Especificação
    • The Mass Loaded Vinyl Noise Barrier by Acoustical Surfaces, Inc. is a versatile solution for reducing noise transmission and improving acoustic comfort across residential, commercial, and industrial environments. This mass loaded vinyl material is engineered as a dense yet flexible soundproof barrier, designed to deliver effective MLV noise blocking while remaining easy to install and cost‑efficient.

      With its smooth finish and pliable construction, this soundproofing vinyl adapts to a wide range of applications. It can be used for wall soundproofing, as a ceiling noise barrier, or as a floor underlayment sound blocker. Variations are available for wrapping ductwork, plumbing, or drainpipes, and even for automotive soundproofing with MLV, making it one of the most adaptable flexible noise‑blocking materials for walls, floors, and ceilings.

      As a high‑STC barrier material, this product improves STC ratings for ceiling and wall assemblies, providing effective airborne sound isolation and functioning as a vibration and noise reduction barrier. Options include thicknesses of 1/16" (0.5 lb./sq.ft.), 1/8" (1 lb./sq.ft.), and 1/4" (2 lbs./sq.ft.), available in rolls up to 60' or as vinyl soundproofing sheets and custom‑cut MLV panels for easy installation.

      This industrial‑grade vinyl sound barrier is manufactured to resist tearing, moisture, and heavy use, while also meeting UL 94VO standards as a fire‑rated acoustic vinyl material. Standard colors include black, with additional options in grey, tan, blue, and transparent finishes for specialized applications.

      From soundproofing for home theaters and studios to acoustic vinyl barriers for offices and conference rooms, this product supports noise control for apartments and condos and soundproofing for machinery enclosures. Contractors and DIY users alike benefit from easy‑to‑install mass loaded vinyl rolls, making it an affordable MLV noise barrier for DIY soundproofing as well as a professional‑grade solution for large projects.

      By combining high‑STC mass loaded vinyl barrier performance with moisture‑resistant soundproofing barrier reliability, Acoustical Surfaces, Inc. delivers a product that is both practical and adaptable—an acoustic vinyl barrier that ensures quieter, more comfortable spaces wherever noise control is needed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14681
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosSound Isolation Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)240
    • Largura (polegadas)54
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers