Publicar produtos
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Traduzido por Google,

    Sistema de parede de tecido elástico Wallmate®
    Design inovador. Acusticamente eficaz. Instalado por qualquer pessoa.

    O Wallmate® é o único sistema de parede de tecido elástico que oferece total liberdade de design — sem a necessidade de um instalador próprio . Seja para desempenho acústico ou versatilidade estética, o Wallmate oferece um acabamento em tecido elegante e de alta tensão, tão funcional quanto bonito.

    Ao contrário dos sistemas tradicionais de tecido esticado, que dependem de ripas de madeira, grampos, soldas ou de empreiteiros especializados e caros, o Wallmate utiliza um sistema intuitivo de trilhos articulados , permitindo uma instalação rápida e precisa por empreiteiros, equipes de instalações ou até mesmo usuários experientes. Oferece tamanhos ilimitados de painéis , centenas de opções de tecido e tecido removível e substituível , tornando-o ideal para espaços comerciais e residenciais onde o desempenho acústico e a flexibilidade de design são essenciais.

    Design inteligente para controle de som moderno

    Os ambientes atuais exigem mais das paredes do que apenas a estrutura. Em nosso mundo de alto volume e ruído, as superfícies precisam cumprir uma dupla função: gerenciar reflexões e reverberações sonoras, contribuindo para a experiência visual geral. O Wallmate ajuda você a fazer as duas coisas.

    Principais vantagens

    • Não é necessária preparação de parede
    • Sem ripas, grampos ou debrum
    • Dimensionamento flexível – desde pequenos painéis até cobertura de parede inteira
    • Tecido substituível – fácil de atualizar ou renovar designs
    • Instalador de sua escolha – não é necessário fornecedor exclusivo
    • Desempenho acústico excepcional
    • Sistema de trilhos sustentável e reutilizável

    Projete espaços melhores com o Wallmate®

    Indique o Wallmate no seu próximo projeto e ofereça desempenho acústico, flexibilidade de materiais e liberdade de design — sem as limitações de sistemas proprietários. Seja para escritórios, escolas, estúdios ou espaços de hospitalidade, o Wallmate é a solução profissional e acessível para criar interiores mais silenciosos e bonitos.

    Especificação
    • The Wallmate® Stretch Fabric Wall System brings together design freedom, acoustic performance, and installation simplicity in a way no other acoustic wall system does. Created for architects, designers, contractors, and even skilled DIY users, Wallmate replaces the limitations of traditional stretched‑fabric methods with a clean, intuitive approach built around precision acoustic wall channels and a hinged track system. The result is a seamless, tensioned surface that performs as beautifully as it looks—an adaptable architectural acoustic wall treatment that elevates any interior.

      Because Wallmate is a true site stretch fabric system, it eliminates the need for wood lath, staples, welting, or proprietary installers. Panels can be created in virtually any dimension, from small accent features to full‑wall installations, making it a fully custom acoustic panel system. Designers can choose from hundreds of textiles, allowing for custom fabric colors and textures for stretch walls that match branding, décor, or architectural intent. And because the fabric is removable, Wallmate functions as a long‑term removable fabric acoustics solution—easy to refresh, repair, or update without replacing the entire system.

      Behind the fabric, Wallmate accommodates a variety of core materials, including natural fiber core panel system options for sustainability‑focused projects. This flexibility allows the system to perform as high NRC acoustic wall panels for echo control, delivering broadband sound absorption for large spaces such as offices, classrooms, studios, and hospitality environments. Its durability also makes it a durable and impact‑resistant acoustic solution, suitable for high‑traffic corridors, gymnasiums, and multipurpose rooms.

      Because it installs cleanly and efficiently, Wallmate is ideal for DIY panel build projects as well as professional construction. It integrates effortlessly into modular stretch‑wall acoustic system layouts, supporting both simple and complex geometries. As a fabric track wall system for acoustics, it provides consistent tension and crisp edges, creating architectural‑grade acoustic wall finishes that rival custom millwork.

      Wallmate is also a trusted choice for specialized environments. It performs exceptionally well as a church acoustic panel system and in acoustic wall systems for churches and worship spaces, where clarity and aesthetics must coexist. In education, it serves as sound absorption panels for schools and classrooms, improving speech intelligibility and reducing distractions. In performance venues, it supports acoustic treatment for auditoriums and theaters, offering both acoustic control and design versatility.

      With its reusable track system and compatibility with fire‑rated cores, Wallmate can be specified as a fire‑rated and code‑compliant acoustic system, meeting the needs of commercial and institutional projects. Whether used in corporate interiors, hospitality spaces, recording studios, or residential media rooms, the Wallmate stretch‑fabric acoustic wall system delivers the rare combination of beauty, performance, and accessibility—empowering anyone to create quieter, more refined spaces without the constraints of proprietary installation methods.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14682
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosAcoustical Wall Treatment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes