Publicar produtos
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Traduzido por Google,

    Cortinas acolchoadas de isolamento acústico – Painéis absorventes e de barreira acústica
    Para controle acústico em ambientes desafiadores

    Nossas cortinas acústicas acolchoadas combinam absorção sonora de alto desempenho com bloqueio eficaz de ruído em um design flexível e modular. Essas cortinas acústicas fabricadas sob medida integram um núcleo vinílico denso de 450 g ou 900 g por metro quadrado com um revestimento absorvente acolchoado durável em ambos os lados, oferecendo redução e contenção de ruído em uma única solução.

    Ideais para aplicações industriais, comerciais e até residenciais , essas cortinas são frequentemente utilizadas para cercar máquinas, isolar ambientes de trabalho barulhentos ou criar barreiras acústicas móveis . Projetadas para ambientes exigentes, são resistentes à água e a produtos químicos e fáceis de instalar, remover ou reconfigurar conforme necessário.

    Principais características:

    • Desempenho de dupla função – combina absorção sonora e bloqueio de ruído em uma cortina
    • Configurações personalizadas – feitas sob encomenda em espessuras de 1" ou 2" (nominal) para desempenho acústico personalizado
    • Durável e versátil – adequado para instalações fixas ou móveis; resiste à umidade e produtos químicos
    • Design modular – bordas verticais de velcro e ilhós superiores garantem vedações firmes e conexões de painel perfeitas
    • Várias opções de montagem – disponíveis apenas como painéis ou sistemas completos com trilhos de rolos ou armações estruturais

    Quer você esteja projetando uma barreira acústica móvel, um gabinete para equipamentos barulhentos ou uma divisória acústica flexível, essas cortinas acolchoadas de isolamento acústico oferecem controle acústico confiável e econômico em praticamente qualquer ambiente.

    Especificação
    • The Interior Quilted Soundproofing Curtains – Absorptive & Noise Barrier Panels are designed for acoustic control in the most challenging environments, blending flexibility with rugged performance. These acoustic curtain panels combine dense mass‑loaded vinyl cores with quilted absorptive facings, creating soundproof quilted blankets that both block and absorb noise. Available with 1 lb. or 2 lb. per square foot cores, they function as combined noise barrier and absorber panels, delivering reliable industrial noise control and interior noise reduction in one solution.

      In factories, warehouses, and production lines, these curtains are used as industrial sound barriers and noise barrier curtains for manufacturing plants, enclosing machinery or isolating noisy workspaces. They serve as mobile sound barriers and barrier curtains that can be reconfigured as needed, making them ideal for acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, and soundproof curtains for warehouse operations. Their modular design—with vertical hook‑and‑loop seams and grommets—supports modular curtain systems for large areas, ensuring tight seals and seamless connections.

      Performance extends beyond noise control. These quilted industrial sound curtains provide noise reduction for machinery and equipment, while also offering thermal and acoustic insulation properties. They act as vibration damping curtains in demanding environments, resist moisture and chemicals, and qualify as fire‑rated industrial acoustic curtains. Built with durability in mind, they are impact‑resistant and durable sound barriers that withstand heavy use in industrial and commercial settings.

      Customization is central to their design. Available as custom‑size quilted sound curtains, they can be fabricated in 1" or 2" nominal thicknesses to meet specific acoustic requirements. Options include standalone barrier absorber panels or complete systems with roller tracks and frames, making them adaptable for noise barrier curtains for manufacturing plants, soundproofing for industrial environments, and acoustic treatment in warehouse operations.

      From interior noise barrier curtains in offices to high‑performance noise control curtains in factories, these versatile solutions deliver cost‑effective acoustic management. Whether used as acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, or decorative yet functional soundproof quilted blankets in commercial spaces, the Quilted Soundproofing Curtains provide dependable, flexible, and sustainable noise control wherever it’s needed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst28578
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosBlanket Sound Isolation Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioFiberglass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201401 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Noise Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers