Publicar produtos
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de teto em poliéster Poly Max™
    Painéis acústicos de teto de alto desempenho e design inovador para controle acústico moderno.

    As Nuvens Acústicas de Poliéster Poly Max™ oferecem uma solução refinada para o controle de eco e reverberação em espaços abertos, proporcionando a arquitetos e designers um tratamento acústico leve, sustentável e visualmente flexível. Fabricadas com 100% poliéster — composto por 60% de fibra PET reciclada e 40% de PET virgem — essas nuvens são antialérgicas, atóxicas, isentas de formaldeído e resistentes ao crescimento de fungos. Sua superfície lisa e uniforme atende a uma ampla gama de necessidades de design, desde a integração sutil de cores até a impressão de gráficos personalizados e arrojados.

    Projetadas para alta qualidade do ar interno, as Nuvens de Teto Poly Max™ possuem certificação GreenGuard , atendendo ao Método Padrão V1.2 do CDPH para baixas emissões de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) e contribuindo para o Crédito EQ LEED v4.1: Materiais de Baixa Emissão. Isso garante que elas promovam ambientes saudáveis ​​em espaços educacionais, comerciais e de hotelaria.

    Aplicações ideais – salas com tetos altos
    • Salões de convivência, ginásios, auditórios e salas de música
    • Restaurantes, bares e ambientes de hotelaria
    • Locais de esportes e entretenimento
    • Centros de convenções e locais de culto
    • Instalações industriais e espaços de produção
    • Aeroportos, saguões, salões de eventos ou sociais e muito mais

    Detalhes do produto
    Material: 100% poliéster (60% PET reciclado / 40% PET virgem)
    Opções de espessura: 1" ou 2"
    Densidade:
    • 1": 7,5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Tamanhos padrão: 24" × 48", 48" × 96"
    Tamanhos personalizados: até 48" × 96"

    Opções de instalação:
    • Âncoras RotoFast Cloud
    • Âncoras Gripple Angel Mini Helix
    • Barra em T de 15/16" (colada e parafusada na parte traseira)

    Atributos de desempenho e ambientais
    • Classificação de resistência ao fogo Classe A, conforme ASTM E84
    • Refletância luminosa: 83 (branco de 1"), 82 (branco de 2")
    • Atende à norma ASTM C1338 (sem crescimento de fungos)
    • Certificado GreenGuard e em conformidade com a norma CDPH V1.2 (emissões de COVs)

    Combinando estética minimalista, materiais sustentáveis ​​e absorção sonora confiável, os painéis acústicos de teto Poly Max™ oferecem uma solução acústica moderna e de alto desempenho que eleva a qualidade visual e acústica de qualquer espaço.

    Especificação
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Ceiling Clouds offer a design‑forward solution for managing acoustics in large, reverberant spaces. These PET acoustic clouds combine lightweight construction with sustainable materials, delivering effective noise absorbing clouds that enhance both sound quality and visual appeal.

      Crafted from 100% polyester—60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these polyester fiber ceiling clouds are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. Their smooth, consistent surface allows for versatile design integration, from subtle color accents to colorful PET felt acoustic clouds with bold, custom‑printed graphics.

      Engineered for healthy indoor environments, Poly Max™ is GreenGuard Certified and compliant with CDPH Standard Method V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. As eco‑friendly polyester acoustic clouds, they support sustainable building practices while providing reliable broadband sound absorption for large spaces.

      Available in thicknesses of 1" or 2" with densities of 7.5 pcf and 5 pcf respectively, these high‑performance acoustic ceiling clouds are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options machined or cut from standard large format blanks. Installation is simple with RotoFast Cloud Anchors, Gripple Angel Mini Helix Anchors, or T‑bar systems, making them adaptable as modular acoustic cloud systems and hanging acoustic cloud panels.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic clouds per ASTM E84, high light reflectance (83 for 1" white, 82 for 2" white), and compliance with ASTM C1338 for no fungal growth. These durable PET felt ceiling elements are designed for long‑term use in demanding environments.

      Ideal applications include acoustic clouds for gymnasiums and sports facilities, sound absorption clouds for classrooms and lecture halls, and decorative acoustic clouds for restaurants, lobbies, airports, and convention centers. They are equally effective in suspended ceiling acoustics for houses of worship, industrial facilities, and entertainment venues, providing large space noise reduction and high NRC acoustic clouds for echo control.

      By combining eco‑friendly and recyclable PET felt clouds with modern design flexibility, Poly Max™ delivers a refined acoustic solution that elevates both the look and sound of today’s most challenging spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment