Publicar produtos
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de poliéster Poly Max™
    Controle de som sustentável e de alto desempenho para espaços modernos.

    Os painéis acústicos de poliéster Poly Max™ oferecem uma combinação sofisticada de estética, desempenho acústico e design sustentável, ideais para ambientes onde a reverberação e o eco precisam ser controlados sem comprometer o impacto visual. Fabricados com 100% poliéster (60% fibra PET reciclada, 40% fibra PET virgem), esses painéis leves oferecem durabilidade excepcional e excelente desempenho na qualidade do ar interno. O Poly Max™ possui certificação GreenGuard e atende ao padrão CDPH V1.2 para baixas emissões de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), contribuindo para o crédito LEED v4.1 EQ: Materiais de Baixa Emissão.

    Projetados para arquitetos e designers que buscam uma solução acústica versátil, os painéis Poly Max™ são antialérgicos, atóxicos, isentos de formaldeído e resistentes a fungos, tornando-os adequados tanto para espaços comerciais quanto para ambientes de alta ocupação. Seu acabamento liso e moderno pode ser especificado em uma ampla paleta de cores ou personalizado com impressões gráficas, permitindo que os painéis se integrem perfeitamente a qualquer projeto ou se tornem um elemento visual central.

    Aplicações ideais
    Os painéis acústicos Poly Max™ proporcionam absorção sonora confiável em:
    • Escolas e espaços cívicos – ginásios, salas de aula, auditórios, salas de música
    • Restaurantes, bares e estabelecimentos de hotelaria
    • Instalações esportivas e de entretenimento
    • Centros de convenções e locais de culto
    • Instalações industriais e de fabricação
    • Estacionamentos, aeroportos, campos de tiro e áreas públicas de grande movimento

    Detalhes do produto
    Material: 100% poliéster (60% PET reciclado, 40% PET virgem)
    Opções de espessura: 1/2”, 1” e 2”
    Densidades:
    • 1/2": 12,5 pcf
    • 1": 7,5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Tamanhos padrão: 24" × 48", 48" × 96"
    Tamanhos personalizados: até 48" × 96"

    Opções de instalação:
    • Instalação de defletores em teto suspenso
    • Ilhós (de latão ou prata) para defletores de 1/2" e 1"
    • Ilhós (prateados) para defletores de 1" e 2"

    Com sua combinação de sustentabilidade, flexibilidade de design e desempenho acústico, os painéis acústicos de poliéster Poly Max™ são uma escolha inteligente e voltada para o futuro na criação de ambientes internos confortáveis ​​e de alto desempenho.

    Especificação
    • The Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles provide a refined solution for controlling reverberation and echo in large, open spaces. These polyester ceiling baffles combine lightweight construction, sustainable materials, and modern aesthetics, making them an ideal choice for architects and designers seeking both acoustic performance and visual impact.

      Manufactured from 100% polyester—composed of 60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these lightweight acoustic baffles are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. As eco‑friendly PET baffles, they are GreenGuard Certified and compliant with CDPH V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Their smooth finish can be specified in a wide range of colors or customized with printed graphics, allowing them to function as subtle design elements or bold decorative acoustic ceiling baffles.

      Available in thicknesses of 1/2", 1", and 2" with densities ranging from 12.5 pcf to 5 pcf, these PET sound baffles and PET felt sound absorption baffles are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options up to 48" × 96". Installation is flexible, with options including suspended ceiling mounting, grommets, or eyelets, making them adaptable as hanging PET baffles, hanging acoustical baffles, or modular PET felt baffle systems.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic baffles, reliable overhead acoustic absorption, and broadband sound absorption for speech clarity. These high‑performance acoustic ceiling baffles are designed to deliver large space noise reduction and high NRC acoustic baffles for echo control, while also functioning as impact‑resistant and durable PET felt baffles for demanding environments.

      Ideal applications include acoustic baffles for gymnasiums and sports facilities, sound absorption baffles for classrooms and lecture halls, and PET felt baffles for auditoriums and theaters. They are equally effective in restaurants, hospitality venues, convention centers, industrial facilities, airports, and other high‑volume public spaces where both acoustics and aesthetics matter.

      By combining eco‑friendly and recyclable acoustic solutions with modern design flexibility, Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles deliver a future‑focused approach to modern aesthetic acoustic treatment—creating spaces that look polished, feel comfortable, and sound balanced.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-baffles
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de produtosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment