Publicar produtos
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    A Envirocoustic™ Wood Wool Designs estabeleceu um novo padrão em painéis acústicos, oferecendo uma combinação excepcional de desempenho, sustentabilidade e versatilidade estética. Instalados em paredes ou tetos, esses painéis reduzem eficazmente o eco e a reverberação em uma ampla gama de ambientes internos — desde espaços comerciais e educacionais até espaços de hospitalidade e residenciais.

    Fabricados com apenas três ingredientes naturais — fibras de madeira, cimento Portland e água — os painéis da Envirocoustic Wood Wool Designs são uma excelente opção ecoconsciente. Seu processo de produção é eficiente e sustentável, alinhado à crescente demanda por materiais de construção de baixo impacto. Os painéis atendem aos padrões de emissões de COV do Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH) , contribuem para a certificação LEED e possuem classificação de resistência ao fogo Classe A , tendo sido aprovados no teste de incêndio NFPA 286. Além disso, são altamente resistentes ao crescimento microbiano e fúngico, tornando-os adequados para ambientes de alto desempenho e que prezam pela saúde.

    Os painéis Envirocoustic estão disponíveis em uma variedade de designs, cores e opções personalizadas , permitindo uma integração perfeita tanto em designs arquitetônicos arrojados quanto em estéticas minimalistas mais discretas. Os padrões de ranhuras em V esculpidos na face do painel introduzem textura e dimensão, transformando paredes e tetos em superfícies visualmente envolventes e acusticamente otimizadas.

    Quer você esteja procurando um produto acústico flexível para um grande espaço público ou um acabamento refinado para um interior intimista, os painéis Wood Wool Designs proporcionam impacto funcional e visual. Uma variação possível dos painéis de design, nossos painéis de preenchimento oferecem alguns dos mais altos índices de absorção sonora do setor, tornando-os ideais para os ambientes acústicos mais exigentes.

    Fáceis de instalar e infinitamente adaptáveis, os painéis Envirocoustic Wood Wool Designs oferecem uma solução sofisticada e sustentável para os espaços sensíveis ao som de hoje.

    Especificação
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Designs collection sets a new benchmark in acoustic paneling, offering an exceptional blend of performance, sustainability, and design versatility. Installed on walls or ceilings, these wood wool panels are engineered to reduce echo and reverberation, making them ideal for commercial, educational, hospitality, and residential spaces.

      Crafted from three natural ingredients—wood fibers, Portland cement, and water—Envirocoustic wood wool designs panels are an eco‑friendly wood wool acoustic panels solution that supports sustainable acoustical wall solutions and green building acoustic panels initiatives. Their efficient production process aligns with the demand for low‑impact building materials, while compliance with California Department of Public Health VOC standards ensures they qualify as low‑VOC decorative acoustic panels. They are also Cradle to Cradle Certified acoustic panels, Class A fire rated, and tested to NFPA 286, making them reliable fire‑rated wood wool acoustical panels suitable for health‑conscious environments.

      Design flexibility is at the heart of Wood Wool Designs. Available as custom acoustic panels, decorative acoustic panels, and patterned sound panels, they can be tailored to bold architectural statements or minimalist interiors. Precision V‑grooved three‑dimensional panels add texture and depth, transforming walls and ceilings into visually engaging surfaces. Options include wood fiber acoustic panels, moisture‑resistant acoustic wall panels, and durable and impact‑resistant acoustic panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is uncompromising. These high NRC wood wool acoustic panels function as sound absorption and echo reduction panels, delivering superior reverberation control in demanding environments. Backfill variations enhance absorption further, making them ideal for patterned acoustic panels for auditoriums and theaters, wood wool panels for schools and classrooms, and custom acoustic panels for hospitality spaces. Their thermal insulation properties in wood wool panels add another layer of value, supporting both acoustic and energy efficiency goals.

      Whether specified as architectural wood wool acoustics for civic buildings, architectural acoustic panels for commercial buildings, or durable wood wool acoustic panels for high‑traffic public spaces, Envirocoustic™ Wood Wool Designs provide both functional and visual impact. Easy to install and endlessly adaptable, they are the sophisticated, sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawood-wool-designs-engraved-acoustical-panels
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosAcoustical Wall Treatment
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes