Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

BASE SLATE Shower Tray 1400x800mm

Ref. Exclusiva: BASE_SLATE_Shower_Tray_1400x800mm
Marca: Acquabella
Familia do produto: Base
Grupo do produto: Shower Trays
Largura (mm): 800
Altura (mm): 1400
Profundidade (mm): 28
Data de publicação: 2019-04-10
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Polyurethane
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 46.5

Categoria BIMobject: Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L72143
Uniclass 1.4 Descrição: Shower trays
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Trays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrição: Shower trays
NBS Reference Código: 35-06-84
NBS Reference Descrição: Shower Trays
OmniClass Número: 23-31 15 11
OmniClass Título: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Nome Valor
Depth 1400
Height 28 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material polyurethane

BIMobject®