Publicar produtos
Action Interloc I - Floating Floor System

Action Interloc I - Floating Floor System

Traduzido por Google,

Este sistema de piso flutuante de alta qualidade possui um contrapiso intertravado que causa a contração e a expansão do piso no perímetro do sistema, reduzindo assim a contração e a expansão em todo o piso. Este piso também se expande e contrai como um todo e não é suscetível a ondulações e aberturas com mudanças na umidade relativa.

  • Piso de substituição ideal para atualizar uma laje existente irregular ou abaixo do padrão

Resumo do sistema

  • Altura do sistema 2-1/2” (64 mm) usando piso de 25/32” (20 mm)
  • Duas camadas de contrapiso de madeira maciça
  • Camada resiliente de espuma de 1/4”
  • Sistema de circulação de ar ideal para controle de alta umidade


Especificação
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaf-008
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWood Athletic Flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia África América do Sul Oceânia