Publicar produtos
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    Traduzido por Google,
    O TMW é um painel de acesso de estrutura oculta com talão de parede integral e rebordo de porta e estrutura que pode ser pintado fornecerá uma aparência integrada e perfeita para qualquer porta de acesso à parede ou ao teto.
    Especificação
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels