Ref. Exclusiva: | Rainscreen_Systems_Series_H |
---|---|
Marca: | AdermaLocatelli |
Familia do produto: | Cladding System |
Grupo do produto: | H System |
Data de publicação: | 2018-01-10 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Mostruário (modelo) |
URL do produto: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Descrição técnica: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_h
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Paredes - Revestimento |
---|---|
Classificação IFC: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Código: | L3811 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Descrição: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Código: | 25-10-20 |
NBS Reference Descrição: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass Número: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass Título: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nome | Valor |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Alluminum |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 5 mm — 20 mm |
Panel Width | 100 mm — 1200 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®