Publicar produtos
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    Traduzido por Google,

    O GreenGirt XO™ é um sistema de enquadramento térmico estrutural para janelas e aberturas. Fabricado com orgulho nos EUA pela Advanced Architectural Products, o GreenGirt XO resolve com eficácia o desafio crítico da perda térmica em aberturas de edifícios, eliminando a necessidade de metal através da parede, fixadores que atravessam o isolamento, cantoneiras metálicas condutoras e blocos de madeira ineficientes. Ao alinhar o plano térmico da janela com o plano térmico do isolamento, a eficiência geral do envelope do edifício é aprimorada pelo sistema GreenGirt XO, atingindo até 97% de eficiência térmica e mais que dobrando o valor R efetivo em comparação com sistemas tradicionais. Com o suporte de engenharia especializada, este sistema se integra perfeitamente à fachada do edifício, proporcionando uma solução sofisticada e eficiente para otimizar o desempenho de janelas e aberturas. Projetado com verdadeira flexibilidade em mente, o GreenGirt XO acomoda uma ampla gama de tipos e tamanhos de janelas. Seu design modular permite a personalização de acordo com os requisitos específicos do projeto. O sistema inclui vergas, peitoris (com ou sem trilhos integrados) e batentes em fibra de vidro composta; Clips de alumínio e galvanizados para cargas mortas; cantoneiras para cabeçalho; insertos de flange de alumínio para cabeçalho, batente e soleira (disponíveis em variantes padrão e espaçadoras); e placas de ancoragem autovedantes, todos personalizados para o seu projeto em colaboração com a equipe de engenharia da A2P.

    Especificação
    • GreenGirt XO™ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt XO structural support, integrated aluminum flanges
      Compatible SubstratesCMU, Masonry, metal studs, wood studs
      GreenGirt XO Length96"
      GreenGirt XO Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2", 3", 4", 5", 6"
      GreenGirt CMH XO OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind or in front of GreenGirt CMH XO System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      structural window framing

      thermal window framing

      window framing

      steel window framing

      Clips Bracket Support

      window buck

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagreengirt-cmh-xo-system
    • Familia de productoContinuous Insulation Systems
    • Grupo de produtosWindow System
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation