Publicar produtos
2000 Series Recessed Dock Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

Traduzido por Google,
Estes são de longe os elevadores de doca de desaparecimento de tamanho mais populares vendidos. Eles são dimensionados para lidar com porta-paletes, carrinhos de quatro rodas e caminhões dolly. Eles também são usados para o acesso doca ao solo. Informe-se sobre esses elevadores de doca de carga embutidos hoje.
Especificação
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPassenger and goods lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniclassLoading Dock Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts