Publicar produtos
3000 Series Recessed Dock Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Estes são os nossos elevadores de Doca Desaparecidos de tamanho médio. Eles são dimensionados para lidar com porta-paletes, porta-paletes motorizados, empilhadeiras e empilhadeiras. Eles também são usados para o acesso da doca ao solo.
Especificação
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPassenger and goods lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniclassLoading Dock Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts