Publicar produtos
6000 Series Top of Ground Dock Lift

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Estes são Instant Docks que simplesmente exigem um atraso na posição e a conexão em uma tomada de energia e estão prontos para trabalhar. Nenhum trabalho de poço é necessário.

RECURSOS E BENEFÍCIOS ESPECIAIS

  • Todos os modelos estão equipados com uma ponte articulada equipada com uma corrente de puxar para trás.
  • Todos os modelos possuem rampa de aproximação.
  • Todos os controladores elétricos são conjuntos aprovados pelo Underwriters Laboratories.
  • Cada unidade é lavada com ácido fosfórico, totalmente preparada e depois finalizada com esmalte cozido.
  • Todos os cilindros são de grau de máquina com linhas de retorno de plástico transparente
  • Todas as mangueiras de pressão são trançadas de fio duplo com conexões JIC
  • Essas unidades estão em conformidade com todos os códigos ANSI aplicáveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPassenger and goods lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniclassLoading Dock Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States