Publicar produtos
T2 Series Recessed Dock Lifts

T2 Series Recessed Dock Lifts

Traduzido por Google,

Estes são de longe os elevadores de doca de desaparecimento de tamanho mais populares vendidos. Eles são dimensionados para lidar com porta-paletes, carrinhos de quatro rodas ou caminhões dolly. Eles também são usados para o acesso da doca ao solo.

RECURSOS E BENEFÍCIOS ESPECIAIS

  • Todos os modelos estão equipados com uma ponte articulada com uma corrente de puxar para trás.
  • Todas as unidades T2 e T3 estão equipadas com estruturas de base galvanizadas por imersão a quente.
  • Todos os controladores elétricos são conjuntos aprovados pelo Underwriters Laboratories.
  • Cada unidade é lavada com ácido fosfórico, totalmente preparada e depois finalizada com esmalte cozido.
  • Todos os cilindros são de grau de máquina com linhas de retorno de plástico transparente e batentes mecânicos internos.
  • Essas unidades estão em conformidade com todos os códigos ANSI aplicáveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat2-series-recessed-dock-lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPassenger and goods lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniclassLoading Dock Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States