Publicar produtos
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavar. Secar. Salvar. Tudo em um. As máquinas de lavar e secar roupa AEG permitem-lhe lavar e secar uma carga completa de roupa ininterruptamente ou utilizar cada função separadamente e lavar, secar ou apenas vaporizar.
Especificação
  • LB4650WT 914600617
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • Familia de productoWasher Dryer
  • Grupo de produtosFree Standing Washer Dryer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)572
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)69.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDishwashers
  • Código CSI MasterFormat 201411 48 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
France
Germany
Netherlands
Norway
Portugal
Spain