Publicar produtos
AEG BI Oven Electric 60x60 Clear Line Stainless steel with antifingerprint
AEG

AEG BI Oven Electric 60x60 Clear Line Stainless steel with antifingerprint

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Experimente a comida como ela deve ser – nutritiva, deliciosa e inspiradora. Experimente e aprenda novas habilidades na cozinha. Os fornos AEG energeticamente eficientes permitem cozinhar com calor, microondas, vapor ou sous vide.
Especificação
  • BEK101010M 944187813, BEK231010M 944187814, BPS331020M 944187819, BEB331010M 944188242, BEK230011M 949496155, BEB351010M 944188349, BEB352010M 944188351, EPB355020M 940321350, BPB331020M 944187818, BPB355020M 944188197, BEB100010M 944188233, BEB230010M 944188234, BEB350010M 944188236, BEB355020M 944188402, BEB331010M 944188459, BEB351010M 944187817, BES331111M 949496150, BES231111M 949496151, BPB23112ZM 949498022, BEB231011M 949496152, BEB331110M 944187807, BES331010M 944187815, BPB351020M 944187820, BES351110M 944187841, BEK351110M 944187842, BES33101ZM 949496154, BPS33102ZM 949498030, BEB351010M 944187978, BEB352010M 944187980, BPB352021M 949499812, BCB331051M 949497500, BPB331021M 949498023, BPK231021M 949498025, EEB355020M 940321349, BEB355020M 944188188, BEK63102ZM 949717054, BPK63102ZM 949718654, BD320 944188239, BEK230010M 949496211, BPK331021M 949498070, BPS331120M 944187916, BEK351010M 944187909, BPB231011M 949718610, BPB331021M 949498144, BCP6000M 949498180, BEB230010M 944188347, BCB331011M 949496337, BPK231061M 949498175, BPB331061M 949498174, BPS351120M 944187968, BPS331160M 944188530, BEK355020M 944188387
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_Oven_BI_Oven-Electric_60x60_Clear-Line_Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Familia de productoOven
  • Grupo de produtosBuilt-In Ovens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
France
Germany
Netherlands
Norway
Portugal
Spain