Publicar produtos
AEG BI DoD Fridge Freezer Freezer at the bottom  1769
AEG

AEG BI DoD Fridge Freezer Freezer at the bottom 1769

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Proteja a qualidade dos alimentos e reduza o desperdício. Os refrigeradores e freezers Electrolux ajudam a preservar os nutrientes e vitaminas dos alimentos. Ao evitar choques de temperatura, conservamos os alimentos durante mais tempo, impedindo que se estraguem demasiado rapidamente e ajudando a reduzir o desperdício alimentar.
Especificação
  • SCE81821LC 925511023, SCB61821LF 925512015, SCB61824LF 925512017, SCE81824NC 925516037, SCE81846NC 925516040, SCE81864TC 925516033, SCE81826TC 925516049, SCE81826TF 925516038, SCR81864TC 925516053, SCE8182VNC 925516072, SCE8182XNC 925516074
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_BI_DoD_Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1769
  • Familia de productoFridge Freezer
  • Grupo de produtosBuilt-In Fridge Freezers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha