Publicar produtos
AEG Built In Washer Dryer HEC 54 White
AEG

AEG Built In Washer Dryer HEC 54 White

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavar. Secar. Salvar. Tudo em um. As máquinas de lavar e secar roupa AEG permitem-lhe lavar e secar uma carga completa de roupa ininterruptamente ou utilizar cada função separadamente e lavar, secar ou apenas vaporizar.
Especificação
  • L7WEG74BI 914606604, L7WSK864C 914606404
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_Built_In_Washer_Dryer_HEC_54_White
  • Familia de productoWasher Dryer
  • Grupo de produtosBuilt In Washing Dryer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha