Publicar produtos
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavar. Secar. Salvar. Tudo em um. As máquinas de lavar e secar roupa AEG permitem-lhe lavar e secar uma carga completa de roupa ininterruptamente ou utilizar cada função separadamente e lavar, secar ou apenas vaporizar.
Especificação
  • TR3050TW 916098595
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • Familia de productoTumble Dryer
  • Grupo de produtosFree Standing Tumble Dryer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)596
  • Profundidade (mm)638
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)47.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry washers and driers
  • Número OmniClass23-21 23 53 11
  • Título OmniclassResidential Front Loading Laundry Washers