Publicar produtos
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 de 5 estrelas4.7(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavar. Secar. Salvar. Tudo em um. As máquinas de lavar e secar roupa AEG permitem-lhe lavar e secar uma carga completa de roupa ininterruptamente ou utilizar cada função separadamente e lavar, secar ou apenas vaporizar.
Especificação
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de produtosFree Standing Washer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)572
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)71.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDishwashers
  • Código CSI MasterFormat 201411 48 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers