Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Canopy for inlet A-EHA

Ref. Exclusiva: A-EHA
Marca: AERECO Nordic Countries
Familia do produto: Canopy and channel for inlet
Grupo do produto: A-EHA
Largura (mm): 420
Altura (mm): 54
Profundidade (mm): 49
Data de publicação: 2018-12-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Material principal: PVC
Material secundario:
Projetado em: France
Fabricado em: France
Peso Líq. (kg): 0.216

Categoria BIMobject: AVAC - Ventilação mecânica
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descrição: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrição: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrição: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descrição: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Número: 23-33 41 17
OmniClass Título: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valor
Depth 49 mm
Height 54 mm
Width 420 mm

BIMobject®