Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Exhaust unit BXC

Ref. Exclusiva: BXC
Marca: AERECO Nordic Countries
Familia do produto: Exhaust unit
Grupo do produto: BXC
Largura (mm): 174
Altura (mm): 169
Profundidade (mm): 46
Data de publicação: 2018-12-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario: ABS
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: AVAC - Ventilação mecânica
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descrição: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrição: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrição: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descrição: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Número: 23-33 41 17
OmniClass Título: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valor
Depth 46 mm
Height 169 mm
Width 174 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados