Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Air inlet EHA²

Ref. Exclusiva: EHA2
Marca: AERECO Nordic Countries
Familia do produto: Air inlet
Grupo do produto: EHA²
Largura (mm): 423
Altura (mm): 54
Profundidade (mm): 59
Data de publicação: 2018-12-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario: ABS
Projetado em: France
Fabricado em: France
Peso Líq. (kg): 0.271

Categoria BIMobject: AVAC - Ventilação mecânica
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descrição: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrição: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrição: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descrição: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Número: 23-33 41 17
OmniClass Título: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valor
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®