Ref. Exclusiva: | EHT |
---|---|
Marca: | AERECO Nordic Countries |
Familia do produto: | Air inlet |
Grupo do produto: | EHT |
Largura (mm): | 240 |
Altura (mm): | 145 |
Profundidade (mm): | 56 |
Data de publicação: | 2018-12-06 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2015/12/I2847_E.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2016/04/FLY614_v1-display.pdf |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Código GTIN: | 7340176401168 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/aereco-sc/product/eht
Material principal: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | France |
Fabricado em: | France |
Categoria BIMobject: | AVAC - Ventilação mecânica |
---|---|
Classificação IFC: | Air Terminal |
Nome UNSPSC: | Air exhausters |
Código UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Código: | JU88 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Código: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Descrição: | Terminal units |
NBS Reference Código: | 75-48-02 |
NBS Reference Descrição: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass Número: | 23-33 41 17 |
OmniClass Título: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valor |
---|---|
Current | 56 A |
Height | 145 mm |
Width | 240 mm |
BIMobject®