Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Exhaust unit GBP

Ref. Exclusiva: GBP
Marca: AERECO Nordic Countries
Familia do produto: Exhaust unit
Grupo do produto: GBP
Largura (mm): 169
Altura (mm): 264
Profundidade (mm): 43
Data de publicação: 2018-12-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario: ABS
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air exhausters
Código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descrição: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descrição: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descrição: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descrição: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Número: 23-33 41 17
OmniClass Título: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valor
Depth 43
Height 264
Width 169

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados