Publicar produtos
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Traduzido por Google,

Projetado para coletores montados somente na orientação paisagem. Ângulos de inclinação do coletor entre 20° e 60° da horizontal. Para ser instalado 20% do comprimento do coletor para dentro da extremidade curta do coletor.

Especificação
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAET_Landscape_Rack_
  • Familia de productoSolar Hot Water Heater
  • Grupo de produtosSolar Landscape Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecimento solar
  • Número OmniClass23-33 53 15
  • Título OmniclassSolar Water Heating Collector Units