Publicar produtos
Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

O RiserPACK® Comercial Modelo 8000 é um conjunto de riser econômico pré-embalado projetado para sistemas de sprinklers contra incêndio úmido NFPA 13. O Modelo Comercial 8000 está disponível em dois estilos diferentes de riser e sete combinações diferentes de tamanho/conexão:

Elevador de Bronze:

  • 1-1/4", 1-1/2", 2"NPT
  • Ranhura de 1-1/2", 2"
  • 1-1/2", 2" NPT x Ranhura


Cronograma 10 Riser de aço fabricado com acabamento revestido a pó vermelho:

  • Ranhura de 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • O RiserPACK® Comercial Modelo 8000 da AGF Manufacturing Inc. é um conjunto de riser econômico compacto e pré-embalado projetado para sistemas de sprinklers contra incêndio úmido NFPA 13.
  • O RiserPACK® Comercial Modelo 8000 utiliza válvulas AGF Modelo 2500 TESTanDRAIN® patenteadas de tamanho apropriado, listadas pela UL/aprovadas pela FM, projetadas para atender aos requisitos da NFPA 13 em relação ao fornecimento de visores para verificação durante o teste através de um orifício de teste de tamanho adequado. O Riser-PACK® Comercial Modelo 8000 está disponível com orifícios de 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) e K25 para atender K- Fatores de 2,8 a 25.
  • Os RiserPACK®s de bronze fundido de 1¼", 1½" e 2" listados na UL, fabricados e usinados nos EUA, estão disponíveis com extremidades roscadas macho, ranhuradas e roscadas x ranhuradas e são classificados em 300 PSI; as peças fundidas estão marcadas em ambos os lados permitindo drenagem do lado direito ou esquerdo, instalação horizontal ou vertical O corpo em aço fabricado Schedule 40 com acabamento vermelho revestido a pó 3mil 2½", 3", 4", 6" e 8" RiserPACK® está disponível com extremidades ranhuradas e é classificado em. 300 PSI.
  • Todos os RiserPACK®s são montados com manômetro AGF modelo 7500 de 300 PSI listado pela UL/aprovado pela FM, válvula globo de 3 vias de ¼" modelo 7600 e um interruptor de fluxo de água de montagem em sela ou rosca NPT de 1", conforme exigido pela NFPA 13.
  • O RiserPACK® Comercial Modelo 8000 através das válvulas TESTanDRAIN® Modelo 2500 oferece um benefício de design exclusivo que permite o acesso ao sistema através da válvula para teste de integridade do sistema e/ou instalação do kit opcional de trim da válvula de alívio (Modelo 8011) sem drenagem do sistema.
  • Os RiserPACK®s de 1¼", 1½" e 2" utilizam um FNPT M2500 de 1" e estão disponíveis com tamanhos de orifício de 3/8" a 5/8" (ELO); Os RiserPACK®s de 2½" e 3" utilizam um FNPT M2500 ou 2511 de 1¼" e estão disponíveis com tamanhos de orifício de 3/8" a ¾" (ESFR); e os RiserPACK®s de 4" e 6" utilizam um M2500 ranhurado de 2" disponível com tamanhos de orifício de 3/8" a K-25.


Fabricado nos EUA

Especificação
  • 2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS - Flow Detection and Test Assemblies:

    Product:  Commercial Model M8000. Includes a flow switch, TESTanDRAIN Model 2500, Model 7600 3-way Globe Valve, and a M7500 Pressure Gauge.

    ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete riser model not required.

    1. Riser Model:  Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 1-1/4, 1-1/2. and 2 inches (32 mm, 38 mm, 51 mm):
      1. One-piece bronze casting, lettered on both sides allowing right or left side draining, horizontal or vertical installation.
      2. Inlet and Outlet (Cast bronze): ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete inlet and outlet size not required.
        1. Inlet and Outlet:  Threaded.
        2. Inlet and Outlet:  Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
        3. Inlet and Outlet:  Threaded and Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    2. Riser Model: Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inch:
      1. Schedule 10 fabricated steel body with 3mil powder-coated red finish.
      2. Inlet and Outlet (Schedule 40 steel).
        1. Inlet and Outlet: Grooved 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inches (64 mm, 76 mm, 102 mm, 152 mm) Models.
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    3. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 1-1/4, 1-1/2, and 2 inch Models:** NOTE TO SPECIFIER ** Delete valve model not required.
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
        1. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        2. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        3. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        4. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        5. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
    4. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 2-1/2 and 3 inches Models:
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
    5. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 4, 6, and 8 inches Models:
      1. 2 inches (51 mm) Grooved. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
      9. Water flow alarm switch.
      10. Pressure Gauge: AGF Model 7500.
      11. 1/4 inch (6 mm), 3-way globe valve: AGF Model 7600.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagf-model-8000com
  • Familia de productoAGF Fire Sprinkler Products
  • Grupo de produtosRiserPACK®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte