Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Academy

Ref. Exclusiva: Academy
Marca: Aggregate Industries
Familia do produto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo do produto: Academy Textured
Data de publicação: 2018-11-07
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Material principal: Concrete
Material secundario:
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Pavimentação & Pedra
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Descrição: Concrete flags
NBS Reference Código: 80-60-66
NBS Reference Descrição: Concrete Flags
OmniClass Número: 23-11 21 17 11 17
OmniClass Título: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®