Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Elite Deterrent

Ref. Exclusiva: EliteDeterrent
Marca: Aggregate Industries
Familia do produto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo do produto: Elite Detteret
Data de publicação: 2019-01-10
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (4)

A deterrent paving that blends function with flair, Elite is the ideal solution for areas where vehicular and pedestrian access is unwelcome.


  • A deterrent paving that also looks the part
  • Available in two formats 
    • Format 2
    • Format 3
  • Designed to be used in areas where pedestrian or vehicle access is discouraged


Material principal: Concrete
Material secundario:
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Pavimentação & Pedra
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_19
Uniclass 2015 Descrição: Concrete pavers
NBS Reference Código: 20-14-15-16
NBS Reference Descrição: Concrete Paving Systems
OmniClass Número: 23-11 21 17
OmniClass Título: Paving Blocks
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; White
Height 74 mm — 132 mm
Length 298 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Deterrent block and flag
Width 80 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete deterrent block and flag paving ; Precast deterrent block and flag
Length 298 mm — 600 mm
Name Elite Deterrent
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; White
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete deterrent block and flag paving ; Precast deterrent block and flag
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Model Number 40582 (Block) ; 03558 (Flag)
Name Elite Deterrent
Nominal Height 74 mm — 132 mm
Nominal Length 298 mm — 600 mm
Nominal Width 80 mm — 600 mm

BIMobject®