Ref. Exclusiva: | Enviroblock |
---|---|
Marca: | Aggregate Industries |
Familia do produto: | Building Products |
Grupo do produto: | Enviroblock |
Data de publicação: | 2018-11-07 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).
URL do produto: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/aggregate-industries/product/enviroblock
Material principal: | Concrete |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United Kingdom |
Fabricado em: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Alvenaria |
---|---|
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_93_52_01 |
Uniclass 2015 Descrição: | Aggregate concrete blocks |
NBS Reference Código: | 80-50-02 |
NBS Reference Descrição: | Aggregate Concrete Blocks |
OmniClass Número: | 23-13 21 11 11 |
OmniClass Título: | Concrete Blocks |
Nome | Valor |
---|---|
Application | commercial ; Industrial ; Residential |
Available Colours | Grey |
Colour | Grey |
Linear Dimensions | 440 mm |
Material | Concrete |
Recommended Use | Internal ; External |
Texture | Standard ; Paintgrade |
Thickness | 100 mm — 140 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Length | 440 mm |
Name | Enviroblock |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_20_93_52_01 |
Colour | Grey |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Finish | Standard ; Paintgrade |
Manufacturer | Aggregate Industries |
Material | Concrete |
Name | Enviroblock |
Nominal Height | 215 mm |
Nominal Length | 440 mm |
Nominal Width | 100 mm — 140 mm |
BIMobject®