Ref. Exclusiva: | Infilta |
---|---|
Marca: | Aggregate Industries |
Familia do produto: | Charcon Commercial Hard Landscaping |
Grupo do produto: | Infilta |
Data de publicação: | 2019-01-10 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
A tough, hard wearing permeable block capable of handling heavy-use trafficking but with the ability to provide water ingress for sustainable drainage systems (SuDS).
URL do produto: | https://www.aggregate.com/products-and-services/commercial-landscaping/blo... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | https://www.aggregate.com/news-and-resources/technical-information/bim-lib... |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.aggregate.com/products-and-services/commercial-landscaping/blo... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/aggregate-industries/product/infilta
Material principal: | Concrete |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United Kingdom |
Fabricado em: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Pavimentação & Pedra |
---|---|
Uniclass 2015 Código: | Pr_25_93_60_17 |
Uniclass 2015 Descrição: | Concrete paving blocks |
NBS Reference Código: | 80-60-70 |
NBS Reference Descrição: | Concrete Paving Blocks |
OmniClass Número: | 23-11 21 17 11 17 |
OmniClass Título: | Precast Concrete Pavers |
Nome | Valor |
---|---|
Base Setting Material | Concrete |
Colour | Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic |
Height | 60 mm — 80 mm |
Length | 100 mm — 200 mm |
Material | Concrete |
Paver Type | Infilta permeable paving |
Width | 100 mm — 134 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast permeable block paving |
Length | 100 mm — 200 mm |
Name | Infilta |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_25_93_60_17 |
Colour | Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast permeable block paving |
Manufacturer | Aggregate Industries - Charcon |
Material | Concrete |
Name | Infilta |
Nominal Height | 60 mm — 80 mm |
Nominal Length | 100 mm — 200 mm |
Nominal Width | 100 mm — 134 mm |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados