Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Moordale Textured

Ref. Exclusiva: MoordaleTextured
Marca: Aggregate Industries
Familia do produto: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupo do produto: Moordale Textured
Data de publicação: 2019-01-10
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


Material principal: Concrete
Material secundario:
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Pavimentação & Pedra
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Descrição: Concrete paving blocks
NBS Reference Código: 80-60-70
NBS Reference Descrição: Concrete Paving Blocks
OmniClass Número: 23-11 21 17 11 17
OmniClass Título: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valor
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados