Publicar produtos
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Traduzido por Google,

    Dalhem Ribba e Planks, sistemas de forro e revestimento de parede em madeira para ambientes públicos. Folheado de madeira genuína para espaços que exigem algo além do tradicional. Os produtos proporcionam uma superfície vibrante, completamente única para cada projeto. Combinando materiais modernos e técnicas tradicionais de carpintaria, criamos sistemas que atendem às rigorosas exigências atuais em relação a incêndio, acústica e meio ambiente, sem comprometer o conceito arquitetônico. A liberdade de criar arte em perfeita harmonia com a funcionalidade. Graças à sua construção, os produtos atendem aos altos requisitos da classe de resistência ao fogo B-s1,d0. Dalhem Ribba e Planks também atendem aos requisitos da Byggvarubedömningen e da Sunda Hus.

    A Dalhem Ribba também pode ser montada na parede. A instalação é completamente invisível graças ao perfil de montagem especialmente projetado. O método de instalação também é adequado para tetos suspensos com curvas acentuadas ou similares. O perfil de montagem também pode ser usado como placa de junção.

    Especificação
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadalhem-ribba
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa