Publicar produtos
Conexão T Intermediária - 90230
Aignep Spa

Conexão T Intermediária - 90230

INFINITY® desenvolvida e prodzida integralmente pela Aignep, nasce nos anos 2000, para responder às exigências de mercado , sempre crescente, e visando o desenvolvimento de sistemas de distribuição de ar tecnológicos e modernos como alternativa às redes de ar de aço galvanizado ou tubos plásticos colados ou soldados. A escolha passa pelo desejo de propor uma tecnologia única, como sistema de Engate Rápido, para todos os diâmteros. Através deste sistema, foi possível eliminar a necessidade de equipamentos e ferramentas específicas e de alto custo na montagem das redes. Os tubos e conexões metálicas asseguram a robustez e a alta performance da rede de ar. MADE IN ITALY Principais vantages: Baixo impacto ambiental; Vazão elevada de ar com baivaxas perdas de carga; Sistema de separação de condensado patenteado; Do ⌀ 20 al 168, totalmente metálico com conexões metálicas; tubos: Os tubos são fornecidos em alumínio pintado, já calibrado e rebarbado. Componentes: Porca em latão niquelado do ⌀ 20 al 40, do ⌀ 50 al 160 en alumínio pintado. Pinças de travamento em INOX aisi 304 Guarnições em NBR Pressões do -0.99 bar al 16 bar Temperaturas do -20°C al 80°C Todos os produtos INFINITY® são: Certificados pela ISO, atendem aos requisitos da: Diretiva 2014/68 / UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SEM SILICONE, ISO 8573-1; RESISTENTE AO FOGO; garantido por um período de 10 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTee-Connector-90230
  • Familia de productoINFINITY
  • Grupo de produtosFittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings