Publicar produtos
Ganzglas Ecke
Air-lux

Ganzglas Ecke

Traduzido por Google,
A fachada de janela deslizante de alumínio air-lux bem-sucedida pode contribuir ainda mais para economizar energia e melhorar o conforto com desempenho estrutural aprimorado. Com o air-lux 173, os requisitos da Swiss Minergie tornam-se o padrão de entrega. A construção robusta e de alta qualidade com uma largura de face de perfil estreita garante os melhores valores de teste em tamanhos de até 18 m2 (dimensão máxima L x A 5,9 × 3 m ou 4,2 x 3 m). O sistema patenteado de janelas deslizantes não requer manutenção, é muito fácil de operar manualmente e está equipado com um conceito exclusivo de vedação sustentada por ar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única173_2
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de produtosFassadensystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)5900
  • Profundidade (mm)173
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716