Publicar produtos
Schieber Ecke Ganzglas
Air-lux

Schieber Ecke Ganzglas

Traduzido por Google,
Alumínio e madeira - com connect, o air-lux combina duas matérias-primas de alta qualidade da natureza. A madeira nobre no interior permite novas opções de design individual e cria um ambiente acolhedor; alumínio durável ao ar livre é livre de manutenção e estável em valor. Esta emocionante fusão de materiais é estrutural e esteticamente uma inovação de produto única na construção de fachadas de janelas deslizantes premium em grande escala. connect wood oferece as mesmas vantagens técnicas e estruturais que o alumínio air-lux. Com 16 qualidades exclusivas de madeira processada de alta qualidade que não são usadas em janelas de madeira maciça convencionais, connect representa valor e um ambiente de vida único e elegante. connect garante individualidade adicional com uma aparência opcional na melhor forma.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única173_3
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de produtosFassadensystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)5900
  • Profundidade (mm)173
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716