Publicar produtos
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Traduzido por Google,
Alumínio e bronze - com connect, o air-lux combina duas matérias-primas de alta qualidade da natureza. Alumínio puro no interior e bronze nobre sólido com uma pátina natural no exterior permite novas opções de design individual e representa individualidade e caráter. Esta emocionante fusão de materiais é estrutural e esteticamente uma inovação de produto única na construção de fachadas de janelas deslizantes premium em grande escala. connect Bronze oferece as mesmas vantagens técnicas e estruturais que o air-lux Alu.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única173_4
  • Familia de productoSchiebefenster
  • Grupo de produtosFassadensystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)5900
  • Profundidade (mm)173
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716