Publicar produtos
Air compressor

Air compressor

Traduzido por Google,
Planta de ar medicinal com compressores de parafuso lubrificados. Ajuste ao padrão NF EN ISO 7396-1 e HTM BS
Especificação
  • Medicinal air plant with lubricated screw compressors - Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS - Compact design, easy installation with quick connectors - Built-in air treatment system with adsorption air dryer SEC 7HC type - Air quality complying with European pharmacopoeia - PROCOM 2 or CYCLIC 2020 control board - Integrated network alarm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaircompressor
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de produtosAir compressor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1670
  • Largura (mm)890
  • Profundidade (mm)1870
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)660
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniclassMedical Gas Products
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilidade da região

Europa