Publicar produtos
Cylinder rack
Cylinder rack

    Cylinder rack

    Traduzido por Google,
    As cremalheiras são os cintos de segurança dos cilindros de alta pressão. Esses suportes são instalados com o posto de gasolina de alta pressão. Eles seguram os cilindros e fornecem segurança para o abastecimento da rede, durante a substituição dos cilindros e manutenção.
    Especificação
    • - Maintaining safety --- No risk of injury because cylinders are held securely --- Secured network supply --- Facilitated maintenance operations - Modularity --- Adaptable to all types of cylinder --- Possibility of connecting several racks together - Robustness --- Unbreakable galvanised steel chain --- Made of stainless steel for longer life --- Weather-resistant - Safe installation of cylinder --- No risk of falling cylinders --- Modular configuration Specifi cations - Materials Stainless steel and galvanised steel (chain) - Dimensions 30 mm (H) x 254 mm (L) x 62 mm (D) for a ø 240 mm cylinder max. - Weight 400 g - Wall mounting Drill two ø 9 mm holes, spacing 186 mm - Regulatory compliance ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully - Life time 15 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacylinderrack
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)254
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa